Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSS26-100CR-J
Teilenummer
|
---|
BSS26-100CR-J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | Klemme | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Seite | Standard | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Sauberes Schmierfett: AFF |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt | Führungsmechanismus | Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für XY-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe, die Teilenummer ist BSS26-100CR-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSS26-100CR-J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Zufuhrmethode
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubknopf Position
Klemme
vertauscht
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Spezifikationen Schmierfett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSS26-100AGP |
BSS26-100AGP-J |
BSS26-100AGP-L |
BSS26-100CR-L |
BSS26-100CR5 |
BSS26-100CR5-J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | Klemme | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | Einstellschraube | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mitte | Standard | Standard | - | Knopfbetätigung (P=1,0) | 1 mm | Standardschmierstoff | |
669.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | Einstellschraube | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mitte | Standard | Standard | - | Knopfbetätigung (P=1,0) | 1 mm | Sauberes Schmierfett: AFF | |
859.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | Einstellschraube | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mitte | Standard | Standard | - | Knopfbetätigung (P=1,0) | 1 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin | |
916.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Seite | Standard | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin | |
696.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Seite | Scheibe | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
859.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Seite | Scheibe | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Sauberes Schmierfett: AFF |