Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B55-50UR
Teilenummer
|
---|
B55-50UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar) (mm) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Stroke (α Angle) (deg) | Stroke (β Angle) (deg) | vertauscht | Anzahl der Goniometer-Achsen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 60.1~70 | ~ ±10 | Messing | Schwarz brüniert | 35.1 bis 40 | 50 | 50 | 24.5 | 68 | 36 | ±10 | ±8 | Links/Rechts | 2-Achse |
Loading...
Zufuhrmethode | Schneckengetriebe | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Goniometertisch, Schwalbenschwanz-Modell, die Teilenummer ist B55-50UR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B55-50UR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar)(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Stroke (α Angle)(deg)
Stroke (β Angle)(deg)
vertauscht
Anzahl der Goniometer-Achsen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B54-25UNR |
B54-30L |
B54-30LR |
B55-60-2N |
B55-60-2NR |
B55-60N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar) (mm) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Stroke (α Angle) (deg) | Stroke (β Angle) (deg) | vertauscht | Anzahl der Goniometer-Achsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | 15.1~20 | ±10 bis 20 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 25 | 25 | 19.6 | 20 | 15 | ±15 | - | Links/Rechts | 1-Achse | |
303.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 40.1~50 | ~ ±10 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 30 | 30 | 9.8 | 44 | 13 | ±10 | - | Standard | 1-Achse | |
303.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 40.1~50 | ~ ±10 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 30 | 30 | 9.8 | 44 | 13 | ±10 | - | Links/Rechts | 1-Achse | |
943.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 50.1~100 | 30.1 bis 35 | ±20~ | Messing | Schwarz brüniert | 40.1~50 | 60 | 60 | 51.9 | 35 | 45 | ±25 | ±20 | Standard | 2-Achse | |
1,123.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 50.1~100 | 30.1 bis 35 | ±20~ | Messing | Schwarz brüniert | 40.1~50 | 60 | 60 | 51.9 | 35 | 45 | ±25 | ±20 | Links/Rechts | 2-Achse | |
1,082.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 50.1~100 | 50.1~60 | ±20~ | Messing | Schwarz brüniert | 35.1 bis 40 | 60 | 60 | 52.9 | 60 | 40 | ±20 | ±15 | Standard | 2-Achse |