Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B58-60LC
Teilenummer
|
---|
B58-60LC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar) (mm) | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Stroke (α Angle) (deg) | Stroke (β Angle) (deg) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | Anzahl der Goniometer-Achsen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | 70.1 bis 80 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 20.1~25 | 60 | 60 | 49 | 75 | 25 | ±4 | - | 0.27 | 0.09 | 0.1 | Seite | Standard | 1-Achse |
Loading...
Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Klemme | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard |
Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzrollen Goniometertisch (Mikrometer-Side-Push-Modell) , die Teilenummer ist B58-60LC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B58-60LC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stroke (β Angle)(deg)
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar)(mm)
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Stroke (α Angle)(deg)
Vorschubknopf Position
vertauscht
Anzahl der Goniometer-Achsen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B58-40UCR |
B58-40WLC |
B58-40WLCR |
B58-60LCR |
B58-60TLC |
B58-60TLCR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar) (mm) | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Stroke (α Angle) (deg) | Stroke (β Angle) (deg) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | Anzahl der Goniometer-Achsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 35.1 bis 40 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±7 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Seite | Links/Rechts | 1-Achse | |
856.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 70.1 bis 80 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Seite | Standard | 1-Achse | |
856.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 70.1 bis 80 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Seite | Links/Rechts | 1-Achse | |
862.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | 70.1 bis 80 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 20.1~25 | 60 | 60 | 49 | 75 | 25 | ±4 | - | 0.27 | 0.09 | 0.1 | Seite | Links/Rechts | 1-Achse | |
869.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | 100,1~ | Schwarz eloxiertes Aluminium | 20.1~25 | 60 | 60 | 49 | 125 | 25 | ±2,5 | - | 0.27 | 0.09 | 0.1 | Seite | Standard | 1-Achse | |
869.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | 100,1~ | Schwarz eloxiertes Aluminium | 20.1~25 | 60 | 60 | 49 | 125 | 25 | ±2,5 | - | 0.27 | 0.09 | 0.1 | Seite | Links/Rechts | 1-Achse |