Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B23-100D
Teilenummer
|
---|
B23-100D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,517.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 100 | 100 | 39.2 | ±6,5 | ±6,5 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | Seite | Standard | Grob-/Feineinstellung |
Loading...
Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 22 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Tisch, Geradheit(µm) | 3 | Tisch, Parallelität(µm) | 50 | Klemme | Standard |
Vorschubsteigung(mm) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dünne XY-Achsen-Kreuzrollenführungsbühne, die Teilenummer ist B23-100D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B23-100D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Vorschubknopf Position
vertauscht
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B23-100A |
B23-100C |
B23-40A |
B23-40AR |
B23-40C |
B23-40CR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 30.1~50 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 20.1~25 | 100 | 100 | 39.2 | ±12,5 | ±12,5 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | Mitte | Standard | Standard | |
685.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 30.1~50 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 20.1~25 | 100 | 100 | 39.2 | ±12,5 | ±12,5 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | Seite | Standard | Standard | |
522.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Mitte | Standard | Standard | |
547.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Mitte | Links/Rechts | Standard | |
522.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Seite | Standard | Standard | |
522.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Seite | Links/Rechts | Standard |