Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N-6-6 |
N-8-8 |
N-9-9 |
N-10-10 |
N-11-11 |
N-12-12 |
N-14-14 |
N-15-15 |
N-16-16 |
N-17-17 |
N-18-18 |
N-19-19 |
N-20-20 |
N-22-22 |
N-24-24 |
N-25-25 |
N-30-30 |
N-35-35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø A (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.01 bis 10.00 | 6 | 6 | 13 | 7.8 | 4,24 × 10-8 | |
29.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.01 bis 10.00 | 8 | 8 | 15 | 9.8 | 8,25 × 10-7 | ||
29.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.01 bis 20.00 | 9 | 9 | 18.5 | 11.8 | 1,98 × 10-6 | ||
26.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.01 bis 20.00 | 10 | 10 | 18.5 | 15.7 | 2,08 × 10-6 | |
29.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10.01 bis 20.00 | 11 | 11 | 21 | 19.6 | 3,75 × 10-6 | |
33.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20.01 bis 50.00 | 12 | 12 | 21 | 37.3 | 3,75 × 10-6 | ||
34.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20.01 bis 50.00 | 14 | 14 | 24.6 | 41.2 | 7,50 × 10-6 | ||
34.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20.01 bis 50.00 | 15 | 15 | 25 | 49 | 1,00 × 10-5 | ||
32.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.01 bis 100.00 | 16 | 16 | 26 | 54.9 | 1,45 × 10-5 | |
37.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100.00 | 17 | 17 | 28.5 | 60.8 | 1,93 × 10-5 | ||
39.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100.00 | 18 | 18 | 30 | 68.6 | 2,48 × 10-5 | |
41.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100.00 | 19 | 19 | 32 | 75.5 | 3,25 × 10-5 | ||
42.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100.00 | 20 | 20 | 32.5 | 88.2 | 3,50 × 10-5 | ||
42.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 22 | 22 | 35 | 103 | 5,00 × 10-5 | |
43.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 24 | 24 | 38.5 | 123 | 7,25 × 10-5 | ||
45.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 25 | 25 | 40 | 157 | 9,00 × 10-5 | ||
59.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 30 | 30 | 45 | 177 | 8,75 × 10-5 | ||
60.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 35 | 35 | 51 | 206 | 1,55 × 10-4 |
Loading...
Anwendung | Standard | Grundwerkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø A(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften