Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B2S18L-10
Teilenummer
|
---|
B2S18L-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Übersetzungsverhältnis | Wärmebehandlung | Wellenbohrungskonfig. | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Genauigkeit (* New JIS) | Wellenbohrung, Toleranz | Biegerichtung | Schraube | Nut (Breite × Tiefe) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Nabenlänge lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 18 | 2 | NA | Rundbohrung | 13 | 10 | Klasse 3 | H7 | Links | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | 15.12 |
Loading...
Modell | Spiralform | Werkstoff | Stahl | Geschliffener Zahn | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Biegewinkel(deg) | 35 | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralkegelrad / Stahl / B, die Teilenummer ist B2S18L-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B2S18L-10.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Übersetzungsverhältnis
Wärmebehandlung
Wellenbohrungskonfig.
Zahnbreite B(mm)
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Genauigkeit(* New JIS)
Wellenbohrung, Toleranz
Biegerichtung
Schraube
Nut (Breite × Tiefe)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Nabenlänge lh
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B1.5S18L-8H |
B1.5S36R#15H |
B1.5S36R-10 |
B2S18L-10H |
B2S36R#20H |
B2S36R-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Übersetzungsverhältnis | Wärmebehandlung | Wellenbohrungskonfig. | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Genauigkeit (* New JIS) | Wellenbohrung, Toleranz | Biegerichtung | Schraube | Nut (Breite × Tiefe) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Nabenlänge lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Hochfrequenz | Rundbohrung | 9.8 | 8 | Klasse 4 | H8 | Links | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | 12.49 | ||
50.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 36 | 2 | Hochfrequenz | Federnut + Gewinde | 9.8 | 15 | Klasse 4 | H8 | Rechts | 2-M4 | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | 9 | ||
46.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Rundbohrung | 9.8 | 10 | Klasse 3 | H7 | Rechts | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | 9 | ||
22.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 18 | 2 | Hochfrequenz | Rundbohrung | 13 | 10 | Klasse 4 | H8 | Links | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | 15.12 | ||
57.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 36 | 2 | Hochfrequenz | Federnut + Gewinde | 13 | 20 | Klasse 4 | H8 | Rechts | 2-M5 | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | 12 | ||
47.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 36 | 2 | NA | Rundbohrung | 13 | 12 | Klasse 3 | H7 | Rechts | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | 12 |