Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 250 mm / [Traglast] 50, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid, Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 85 und 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 250 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 320 daN (kgf). Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SU-STC-100SUN
Teilenummer
|
---|
SU-STC-100SUN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SU-STC-Serie / Gummi, Nylon, PPS, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SU-STC-100SUN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SU-STC-100SUN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SU-STC-100MSC |
SU-STC-100NB |
SU-STC-100NH |
SU-STC-100TN |
SU-STC-100TR |
SU-STC-125GNU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | ||
87.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | ||
49.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA | ||
67.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomer | kA | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA | |
82.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomer | kA | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | ||
101.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 30 | 101 | - | Verfügbar |