Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72 - 130 mm / [Traglast] 55, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß, Nylon. schwarz, Verstärktes Nylon?schwarz
Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 72 und 130 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 55 oder 120 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Nylon. Weiß, Nylon. schwarz und Verstärktes Nylon?schwarz verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KH-50NH |
KH-50VH |
KH-65NH |
KH-65VH |
KH-75VH |
KH-100NH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 72 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon, Schwarz | Ölbeständigkeit | 54 | 28 | 68 | 51 | 50 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
5.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 72 | 35.01~80.00 | 55 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 54 | 28 | 68 | 51 | 50 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
8.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 89 | 80.01~140.00 | 90 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 54 | 28 | 68 | 52 | 63 | 29 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
9.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 54 | 28 | 68 | 52 | 65 | 28 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
13.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 105 | 35.01~80.00 | 80 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 80 | 40 | 100 | 62 | 75 | 30 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
23.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 80 | 40 | 100 | 62 | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften