Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 92 - 198 mm / [Traglast] 250, 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, Verstärktes Nylon?schwarz
NANSIN hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 92 und 198 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 250 oder 600 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 220.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan und Verstärktes Nylon?schwarz sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SKH-150MHC
Teilenummer
|
---|
SKH-150MHC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 198 | - | 485.01~750.00 | 600 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Schwere Last | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Radlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SKH-Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist SKH-150MHC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKH-150MHC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Kombination des Nutbohrungsabstands
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SKH-130MHC |
SKH-130VAH |
SKH-130VUH |
SKH-150VAH |
SKH-150VUH |
SKH-65GNB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | - | 485.01~750.00 | 600 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Schwere Last | - | ||
73.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Schwere Last | - | ||
103.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Schwere Last | - | ||
89.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 198 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Schwere Last | - | ||
119.81 € | 6 | 8 Arbeitstage | 10 | 198 | - | 485.01~750.00 | 550 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Schwere Last | - | ||
29.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 92 | Niedriger Boden, schwere Last | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] Verstärktes Nylon・Schwarz | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 78(80) | 78(80) | 119 | 104 | 65 | 45 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Besonders schwere Lasten | 78-78, 79-79, 80-80 |