Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie / Gummi / Lochplatte / Drehkranzarretierung

Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie / Gummi / Lochplatte / Drehkranzarretierung

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 190 mm / [Traglast] 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 150 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STC-125CBCW-11

Teilenummer
STC-125CBCW-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

89.18 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montage- Höhe H(mm) 190 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Zulässige Last(daN) 150 Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(90) Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(90) Plattenlänge L(mm) 102
Plattenbreite W(mm) 102 Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 38
Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben Schwenkradius(mm) 101 Lastkategorie Mittlere Last
Kombination des Nutbohrungsabstands 75 -75, 76 -76, 77 -77, 78 -78, 79 -79, 80 -80, 81 -81, 82 -82, 83 -83, 84 -84, 85 -85, 86 -86, 87 -87, 88 -88, 89 -89, 90 -90 Radlager Verfügbar Radstopper W-11

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie / Gummi / Lochplatte / Drehkranzarretierung, die Teilenummer ist STC-125CBCW-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STC-125CBCW-11.

Technischer Support