Apparate-Lenkrollen / SM-Serie / PUR-Belag / Gewindebolzen / antistatisch

Apparate-Lenkrollen / SM-Serie / PUR-Belag / Gewindebolzen / antistatisch

Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | zum Einschrauben | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 126 mm / [Traglast] 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] OCTRON-Polyurethan



Mit den Apparate-Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt 126 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 60 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff OCTRON-Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SM-100BMO-UNF1/2

Teilenummer
SM-100BMO-UNF1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

115.61 €

1 11 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Flache Bauform Montage- Höhe H(mm) 126 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 60
Radwerkstoff OCTRON-Polyurethan (antistatisch) Radmerkmale Ölbeständigkeit / Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Gewinde-Ø UNF1/2×20 Schraubengewinde Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 25
Anwendung OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Schwenkradius(mm) 87 Lastkategorie Mittlere Last
Radlager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / SM-Serie / PUR-Belag / Gewindebolzen / antistatisch, die Teilenummer ist SM-100BMO-UNF1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM-100BMO-UNF1/2.

Technischer Support