Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FJ-0-3 |
FJ-0-4 |
FJ-0-5 |
FJ-0-6 |
FJ-0-8 |
FJ-0-8-1.25 |
FJ-0-10 |
FJ-0-12 |
FJ-0-12-1.25 |
FJ-0-14 |
FJ-0-16 |
FJ-0-18 |
FJ-0-22 |
FJ-0-26 |
FJ-0-30 |
FJ-0-36 |
FJ-0-40 |
FJ-0-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Gehäuse | Maximale Zugkraft/Kompressionskraft (kN) | Zulässige Mittenabweichung U (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser von Abstand X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3~M8 | 0,5-0,8 | Messing (chemisch vernickelt) | 0.019 | 0.5 | M3X0,5 | ||
11.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3~M8 | 0,5-0,8 | Messing (chemisch vernickelt) | 0.053 | 0.5 | M4X0,7 | ||
13.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3~M8 | 0,5-0,8 | Messing (chemisch vernickelt) | 0.121 | 0.5 | M5X0,8 | ||
28.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3~M8 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 1.08 | 0.75 | M6X1,0 | ||
28.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3~M8 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 1.08 | 0.75 | M8X1,0 | ||
31.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3~M8 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 1.08 | 0.75 | M8X1,25 | ||
29.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10~M18 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 2.45 | 0.75 | M10X1,25 | ||
30.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10~M18 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 2.45 | 0.75 | M12X1,5 | ||
34.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10~M18 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 2.45 | 0.75 | M12X1,25 | ||
40.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10~M18 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 5.88 | 1 | M14X1,5 | ||
56.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10~M18 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 10.8 | 1.5 | M16X1,5 | ||
59.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10~M18 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 10.8 | 1.5 | M18X1,5 | ||
72.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20~M26 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 17.6 | 2 | M22X1,5 | ||
104.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M20~M26 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 27.5 | 3 | M26X1,5 | ||
222.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | M30~M36 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 60.8 | 3 | M30X1,5 | ||
335.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M30~M36 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 87.3 | 4 | M36X1,5 | ||
351.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M40~M45 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 87.3 | 4 | M40X1,5 | ||
441.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M40~M45 | 1~1.75 | [Stahl] Stahl (chromatiert, III-wertig) | 108 | 4 | M45X1,5 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Kupplungsset | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftdruckzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Montagemethode (aktive Seite) | rund, Außengewinde | Montage | Grundausführung | Kugelzapfen | Legierter Stahl (chromatiert, III-wertig) |
Temperatur (Betriebsbereich)(°C) | -10::60 | Oszillationswinkel (°) | ±5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Gehäuse
Zulässige Mittenabweichung U(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser von Abstand X
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften