M Series

M Series
  • Mengenrabatt
Applicable Cylinders: SCP*2/RV*/SRL3/SRG3/SRT3/SRG3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SW-M3V

Teilenummer
SW-M3V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wiring Method Cabtyre Code Number of wire connections(Wire) 3 Indicator Lamp Type LED (Lights when ON)
Power Supply Voltage DC4.5 to 28V Lead Wire Shape L-Shaped Output Method NPN
Application Standard 2-color display NA Lead Wire Length(m) 1
Lead Wire thickness(mm2) 0.15 Type of Lead Wire Oil Resistance Types of contact point Non-Contact
Load Voltage Up to DC30V Load Current ~200mA

Sie befinden sich auf der Seite für M Series, die Teilenummer ist SW-M3V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW-M3V.

Technischer Support