Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SW-T0V
Wiring Method | Cabtyre Code | Number of wire connections(Wire) | 2 | Indicator Lamp Type | LED (Lights when ON) |
---|---|---|---|---|---|
Power Supply Voltage | NA | Lead Wire Shape | L-Shaped | Output Method | NA |
Application | Standard | 2-color display | NA | Lead Wire Length(m) | 1 |
Lead Wire thickness(mm2) | 0.2 | Type of Lead Wire | Oil Resistance | Types of contact point | Contacting |
Load Voltage | DC12/24V | Load Current | 5mA~50mA |
Sie befinden sich auf der Seite für T Series, die Teilenummer ist SW-T0V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW-T0V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften