Gelenklager mit Doppelnut für CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA

Gelenklager mit Doppelnut für CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA
Double notched knuckle for cylinder CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA. Pin and washer split pin are attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M1-Y-20

Teilenummer
M1-Y-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.71 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Halterung Doppelt gekerbtes Gelenklager Gewindegröße M(mm) M8 Gewindesteigung(mm) 1
Werkstoff Stahl Mitgeliefertes Zubehör Mit Aufsatz Passende Zylinderserie CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA
Passender Rohrinnen-Ø (mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager mit Doppelnut für CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA, die Teilenummer ist M1-Y-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M1-Y-20.

Technischer Support