CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2 Metallhalterung I-förmiger Achsschenkel

CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2 Metallhalterung I-förmiger Achsschenkel
Double notched knuckle for SCM. Pins and retaining rings are attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M1-I-40

Teilenummer
M1-I-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.29 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Halterung Gelenklager mit Einfachgabel Befestigungsmethode Innengewinde Gewindegröße M(mm) M12
Gewindesteigung(mm) 1.5 Werkstoff Stahl Mitgeliefertes Zubehör Mit Aufsatz
Passende Zylinderserie CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 Passender Rohrinnen-Ø (mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2 Metallhalterung I-förmiger Achsschenkel, die Teilenummer ist M1-I-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M1-I-40.

Technischer Support