Gelenklager mit Doppelnut für CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2

Gelenklager mit Doppelnut für CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2
Double notched knuckle for cylinder CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2. Pins and retaining rings are attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M1-Y-40

Teilenummer
M1-Y-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.39 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Halterung Doppelt gekerbtes Gelenklager Gewindegröße M(mm) M12 Gewindesteigung(mm) 1.5
Werkstoff Stahl Mitgeliefertes Zubehör Mit Aufsatz Passende Zylinderserie CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2
Passender Rohrinnen-Ø (mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager mit Doppelnut für CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, die Teilenummer ist M1-Y-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M1-Y-40.

Technischer Support