Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HCM-I-20 |
HCM-I-25 |
HCM-I-40 |
HCM-I-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße M (mm) | Gewindesteigung (mm) | Werkstoff | Passender Rohrinnen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | M8 | - | Stahl | 20 | ||
18.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | M10 | 1.25 | Stahl | 25, 32 | ||
20.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | M14 | 1.5 | Gusseisen | 40 | ||
22.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | M18 | 1.5 | Gusseisen | 50, 63 |
Loading...
Art der Halterung | Gelenklager mit Einfachgabel | Befestigungsmethode | Innengewinde | Mitgeliefertes Zubehör | Ohne Aufsatz |
---|---|---|---|---|---|
Passende Zylinderserie | HCM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße M(mm)
Gewindesteigung(mm)
Werkstoff
Passender Rohrinnen-Ø (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften