Metallhalterung I-förmige Klammer für SCA2 / JSC3 / USC

Metallhalterung I-förmige Klammer für SCA2 / JSC3 / USC
  • Mengenrabatt
This is a bracket fitting for cylinder SCA2/JSC3/USC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1-B1-40
S1-B1-50
S1-B1-63
S1-B1-80
S1-B1-100
S1-B3-40
S1-B3-63
S1-B3-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der Halterung Passender Rohrinnen-Ø (mm)

19.00 €

1 6 Arbeitstage Einzelne Montageklammer (B1)40

22.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Einzelne Montageklammer (B1)50

31.84 €

1 6 Arbeitstage Einzelne Montageklammer (B1)63

73.03 €

1 6 Arbeitstage Einzelne Montageklammer (B1)80

84.13 €

1 6 Arbeitstage Einzelne Montageklammer (B1)100

32.07 €

1 6 Arbeitstage Einzelne Montageklammer (B3)40, 50

46.34 €

1 6 Arbeitstage Einzelne Montageklammer (B3)63

66.98 €

1 6 Arbeitstage Einzelne Montageklammer (B3)80, 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Öse Passende Zylinderserie SCA2, JSC3, USC

Technischer Support