Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CHM08BF02H |
CHM08BF03C |
CHM08BF03H |
CHM08BF04H |
CHM08BF05C |
CHM08BF06H |
CHM08BF07C |
CHM08BF08H |
CHM11BF06C |
CHM11BF06H |
CHM11BF08C |
CHM11BF08H |
CHM11BF10C |
CHM11BF10H |
CHM11BF12C |
CHM11BF12H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Greiferfingerform | Breite Werkstücknut (mm) | Arbeitsmaß Bohrungsdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.08 | 0.08 | Für rundes, lochförmiges Werkstück | - | 2–3 | ||
125.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.08 | 0.08 | Für nutförmiges Werkstück | 3–5 | - | ||
125.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.08 | 0.08 | Für rundes, lochförmiges Werkstück | - | 3–4 | ||
125.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.08 | 0.08 | Für rundes, lochförmiges Werkstück | - | 4–6 | ||
125.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.08 | 0.08 | Für nutförmiges Werkstück | 5–7 | - | ||
125.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.08 | 0.08 | Für rundes, lochförmiges Werkstück | - | 6–8 | ||
125.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.08 | 0.08 | Für nutförmiges Werkstück | 7–9 | - | ||
125.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.08 | 0.08 | Für rundes, lochförmiges Werkstück | - | 8–10 | ||
104.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.20 | 0.20 | Für nutförmiges Werkstück | 6–8 | - | ||
104.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.20 | 0.20 | Für rundes, lochförmiges Werkstück | - | 6–8 | ||
104.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.20 | 0.20 | Für nutförmiges Werkstück | 8–10 | - | ||
104.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.20 | 0.20 | Für rundes, lochförmiges Werkstück | - | 8–10 | ||
104.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.20 | 0.20 | Für nutförmiges Werkstück | 10–12 | - | ||
104.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.20 | 0.20 | Für rundes, lochförmiges Werkstück | - | 10–12 | ||
104.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.20 | 0.20 | Für nutförmiges Werkstück | 12–14 | - | ||
104.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.20 | 0.20 | Für rundes, lochförmiges Werkstück | - | 12–14 |
Loading...
Ausführung | Grundkörper | Informationen zum Greifen | Schwenkbare Öffnungsanordnung | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Zylindrisch | Betriebsmethode | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Zusätzliche Funktionen | kA | Hubregulierung | kA | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.2::0.7 |
Form des Montagehalters | Blockausführung mit schwebender Lagerung, Einspannrichtung senkrecht |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Greiferfingerform
Breite Werkstücknut(mm)
Arbeitsmaß Bohrungsdurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften