Absperrventil, Kugelhähne, Gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BVC20-0601
BVC20-0602
BVC20-0603
BVC20-0801
BVC20-0802
BVC20-0803
BVC60-1002
BVC60-1003
BVC60-1004
BVC60-1202
BVC60-1203
BVC60-1204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussrohr-Ø Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)

15.50 €

1 5 Arbeitstage -φ61/812.5Bis zu 15

17.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10φ61/412.5Bis zu 15

15.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ63/812.5Bis zu 15

15.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10φ81/822Bis zu 30

15.50 €

1 5 Arbeitstage 10φ81/423Bis zu 30

15.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ83/823Bis zu 30

17.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ101/439.5Bis zu 40

17.97 €

1 5 Arbeitstage -φ103/841Bis zu 50

18.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ101/241Bis zu 50

17.93 €

1 5 Arbeitstage -φ121/451.5Bis zu 60

17.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ123/855Bis zu 60

18.07 €

1 5 Arbeitstage -φ121/255Bis zu 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schnellkupplung, Ausführung Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlüsse Anzahl der Schaltstellungen Schließer
Betriebsmethode Knopf Rohranschluss, Ausführung R, Schnellkupplungen Betriebszustand, Halt Halten

Technischer Support