Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LB-0320-M5 |
LB-0425-M3 |
LB-0425-M5 |
LB-0640-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø | Rohrinnendurchmesser (Ø) | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 10 | 10 Arbeitstage | Messing | M5 | 2 | 0.8 | ||
2.51 € | 10 | 5 Arbeitstage | Edelstahl oder Automatenstahl | M3 | 2.5 | 0.5 | ||
1.60 € | 10 | 5 Arbeitstage | Messing | M5 | 2.5 | 0.8 | ||
1.45 € | 10 | 5 Arbeitstage | Messing | M5 | 4 | 0.8 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungszweiganschluss | Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform | Minimal-T-Stücke | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | M | Packungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø
Rohrinnendurchmesser(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften