Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Länge M (m) | Schlauchhülse L | Schlauchfarbe R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BB | 1 | Schwarz | Schwarz | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BBU | 1 | Schwarz | Blau | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BC | 1 | Schwarz | Transparent | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BCB | 1 | Schwarz | Transparent Blau | ||
16.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BG | 1 | Schwarz | Grün | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BR | 1 | Schwarz | Rot | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BY | 1 | Schwarz | Gelb | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BUBU | 1 | Blau | Blau | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BUCB | 1 | Blau | Transparent Blau | ||
16.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] OBU | 1 | Orange | Blau | ||
16.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BUW | 1 | Blau | Milchweiß | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] CC | 1 | Transparent | Transparent | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] CW | 1 | Transparent | Milchweiß | ||
16.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] CBC | 1 | Transparent Blau | Transparent | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] CBCB | 1 | Transparent Blau | Transparent Blau | ||
16.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] OG | 1 | Orange | Grün | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] OO | 1 | Orange | Orange | ||
16.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] OY | 1 | Orange | Gelb | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] RY | 1 | Rot | Gelb | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] WW | 1 | Milchweiß | Milchweiß | ||
16.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] Y-B | 1 | Gelb | Schwarz | ||
16.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] Y-BU | 1 | Gelb | Blau | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] YCB | 1 | Gelb | Transparent Blau | ||
17.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] YG | 1 | Gelb | Grün | ||
21.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BB | 2.5 | Schwarz | Schwarz | ||
21.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BG | 2.5 | Schwarz | Grün | ||
21.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BW | 2.5 | Schwarz | Milchweiß | ||
21.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BY | 2.5 | Schwarz | Gelb | ||
21.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BUBU | 2.5 | Blau | Blau | ||
21.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BUCB | 2.5 | Blau | Transparent Blau | ||
21.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BUW | 2.5 | Blau | Milchweiß | ||
21.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] BUY | 2.5 | Blau | Gelb | ||
21.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] CC | 2.5 | Transparent | Transparent | ||
21.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] GBU | 2.5 | Grün | Blau | ||
21.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] RBU | 2.5 | Rot | Blau | ||
21.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] RY | 2.5 | Rot | Gelb | ||
21.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] WW | 2.5 | Milchweiß | Milchweiß | ||
21.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] YG | 2.5 | Gelb | Grün | ||
21.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Mehrfarbig] YY | 2.5 | Gelb | Gelb | ||
19.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BB | 1 | Schwarz | Schwarz | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BBU | 1 | Schwarz | Blau | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BC | 1 | Schwarz | Transparent | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BCB | 1 | Schwarz | Transparent Blau | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BG | 1 | Schwarz | Grün | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BO | 1 | Schwarz | Orange | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BR | 1 | Schwarz | Rot | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BW | 1 | Schwarz | Milchweiß | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BY | 1 | Schwarz | Gelb | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BUBU | 1 | Blau | Blau | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BUC | 1 | Blau | Transparent | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BUCB | 1 | Blau | Transparent Blau | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] RBU | 1 | Blau | Rot | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BUW | 1 | Blau | Milchweiß | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] BUYB | 1 | Blau | Gelb, Braun | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] CC | 1 | Transparent | Transparent | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] CBC | 1 | Transparent | Transparent Blau | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] CW | 1 | Transparent | Milchweiß | ||
17.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] CBC | 1 | Transparent Blau | Transparent | ||
17.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] CBCB | 1 | Transparent Blau | Transparent Blau | ||
17.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Mehrfarbig] CBW | 1 | Transparent Blau | Milchweiß |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 2 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Mehradrige Ausführung, Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0::0.8 |
Betriebsvakuum(kPa) | -100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge M(m)
Schlauchhülse L
Schlauchfarbe R
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften