Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SLW-6S |
SLW-8S |
SLW-20S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundkörper | Durchflussrate (l/min) | Abdeckung | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Schalldämpfungseffekt (dB) | Nenngröße für Montageschraube | Außendurchmesser (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kunststoff | 800 | kA | 12 | Bis zu 15 | 25 | 1/8 | 10.5 | ||
5.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kunststoff | 1900 | kA | 30 | Bis zu 30 | 28 | 1/4 | 14.8 | |
11.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Flammfester Kunststoff | 6000 | Verfügbar | 90 | Bis zu 90 | 30 | 3/4 | 28 |
Loading...
Ausführung | Standard | Bohrungs-Ø Rohranschluss | R | Element | Kunststoffbasis, gesintert |
---|---|---|---|---|---|
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundkörper
Durchflussrate(l/min)
Abdeckung
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Nenngröße für Montageschraube
Außendurchmesser(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften