Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SC-20A |
SC-25A |
SC-M3-L |
SC-M3-S |
SC-M5-A |
SC-M5-A-F |
SC-M5-A-O |
SC-M5-L |
SC-M5-L-F |
SC-M5-S |
SC-M5-S-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Form | Richtung der Steuerung | Verbindertyp | Griffausführung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Max. Durchfluss (l/min) | Flow Rate Characteristics | Pipe Connection Bore Dia. | Pipe connection port diameter 1 male screw | Pipe connection port diameter 2 female screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Straight | Depends on the Mounting Method | Both sides tapped | Standard | 0.05~1 | 10300 | - | Rc | - | 3/4 | ||
95.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | Straight | Depends on the Mounting Method | Both sides tapped | Standard | 0.05~1 | 17400 | - | Rc | - | 1 | ||
22.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Meter-Out | Both sides tapped | With Flat-Blade Screwdriver Groove | 0.1~0.7 | 20 | Standard Type | M | - | M3 | ||
22.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Straight | Meter-Out | Both sides tapped | With Flat-Blade Screwdriver Groove | 0.1~0.7 | 20 | Standard Type | M | - | M3 | |
23.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Kniestück] Einstellbar | Meter-Out | Male thread + female thread | With Flat-Blade Screwdriver Groove | 0.1~0.7 | 53 | Standard Type | M | M5 | M5 | ||
31.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Kniestück] Einstellbar | Meter-Out | Male thread + female thread | With Flat-Blade Screwdriver Groove | 0.1~0.7 | 53 | Slow Speed Type | M | M5 | M5 | ||
25.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Kniestück] Einstellbar | Meter-Out | Male thread + female thread | With Flat-Blade Screwdriver Groove | 0.1~0.7 | 53 | Low Speed Type | M | M5 | M5 | ||
14.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Meter-Out | Both sides tapped | With Flat-Blade Screwdriver Groove | 0.1~0.7 | 53 | Standard Type | M | - | M5 | ||
29.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Meter-Out | Both sides tapped | With Flat-Blade Screwdriver Groove | 0.1~0.7 | 53 | Slow Speed Type | M | - | M5 | ||
14.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Straight | Meter-Out | Both sides tapped | With Flat-Blade Screwdriver Groove | 0.1~0.7 | 53 | Standard Type | M | - | M5 | ||
29.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | Straight | Meter-Out | Both sides tapped | With Flat-Blade Screwdriver Groove | 0.1~0.7 | 53 | Slow Speed Type | M | - | M5 |
Loading...
Ausführung | Speed Controller | Haupteinheits-Material | Aluminiumlegierung | Umgebung, Anwendungen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Sicherungsmutter | Ring Nut | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Form
Richtung der Steuerung
Verbindertyp
Griffausführung
Flow Rate Characteristics
Pipe Connection Bore Dia.
Pipe connection port diameter 1 male screw
Pipe connection port diameter 2 female screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften