Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Saugergröße X | Saugergröße Y | Tube AD øD | Faden M | B | L | Tube C | Verhexen. H | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA4×10E[5]-6J[9] | 4 | 10 | 6 | M14×1 | 39 | 17 | 12 | 17 | -M6 |
VPA4×20E[5]-6J[9] | 20 | ||||||||
VPA4×30E[5]-6J[9] | 30 | ||||||||
VPA5×10E[5]-6J[9] | 5 | 10 | |||||||
VPA5×20E[5]-6J[9] | 20 | ||||||||
VPA5×30E[5]-6J[9] | 30 | ||||||||
VPA6×10E[5]-6J[9] | 6 | 10 | |||||||
VPA6×20E[5]-6J[9] | 20 | ||||||||
VPA6×30E[5]-6J[9] | 30 | ||||||||
VPA8×20E[5]-6J[9] | 8 | 20 | |||||||
VPA8×30E[5]-6J[9] | 30 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
Tube -AD: ⌀3, ⌀4 mm ▶ 12 bis 14 N⋅m,
Tube -AD: ⌀6 mm ▶ 18 bis 21 N⋅m.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Breite X | Länge Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 4 | 10 | ||
17.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 4 | 10 | ||
16.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 4 | 20 | ||
18.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 4 | 20 | ||
16.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 4 | 30 | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 4 | 30 | ||
15.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 5 | 10 | ||
17.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 5 | 10 | ||
16.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 5 | 20 | ||
18.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 5 | 20 | ||
16.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 5 | 30 | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 5 | 30 | ||
15.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 10 | ||
17.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 10 | ||
16.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 20 | ||
18.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 20 | ||
16.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 30 | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 30 | ||
16.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 20 | ||
18.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 20 | ||
16.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 30 | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 30 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Oval | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Höhe L1(mm) | 7 |
Montagewinkel | Feststehend | Volle Länge B(mm) | 38.7 | Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Breite X
Länge Y
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften