Saugnapf für dünne Kautschukkontaktfläche

Saugnapf für dünne Kautschukkontaktfläche
  • Mengenrabatt
Optimal for transferring thin media such as copying paper and vinyl, etc.
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· The adsorption is improved and redundant adhesion is mitigated by the thinner lip, improving the adhesiveness to the media.
· Downsizes holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP8PN
VP10PN
VP15PN
VP20PN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)

2.75 €

1 5 Arbeitstage 1085.5

3.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10105.8

3.22 €

1 5 Arbeitstage 10156.5

3.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10207.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Dünner Lippenteil / Saugnapf Gerätefußform Für dünne Objekte Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Nitrilkautschuk Umgebungsbedingungen Standard
Farbe Schwarz

Technischer Support