Hersteller-Teilenummer: T4L-32A
Marke: KITZ
Preis: 105.09 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø: 1 1/4B (32A)
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø: 1 1/4B (32A)
Anschlussform: L-Anschluss
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T4L-32A
Teilenummer
|
---|
T4L-32A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | L-Anschluss |
Loading...
Grundkörper, Form | 3 Richtungen seitlich | Grundwerkstoff | JIS-CAC Bronzeguss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 400 | Kugelventil, Ausführung | Standarddurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Hebel | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Kugelhahn (dreiseitig) , Modell 400, Einschraub-Ausführung, Messing, die Teilenummer ist T4L-32A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T4L-32A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anschlussform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T4L-15A |
T4L-20A |
T4L-25A |
T4L-50A |
T4T-15A |
T4T-20A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussform |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | L-Anschluss | ||
87.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | L-Anschluss | ||
96.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | L-Anschluss | ||
263.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | L-Anschluss | ||
81.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | T-Anschluss | ||
104.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | T-Anschluss |