Hersteller-Teilenummer: HB-6
Marke: TOYOX
Preis: 346.18 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Nenn-Innen-Ø d: 6
Aussen - D: 10 mm
Farbe: Rot
Minimaler Biegeradius: 40 mm
Betriebsdruckbereich: 0~1.5 MPa
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HB-6
Teilenummer
|
---|
HB-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | Innen-Ø x Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Rot | 40 | 0~1.5 | 100 | 6,5 × 10 |
Loading...
Geeignete Flüssigkeit/Verwendung | Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Druckwiderstand / Kältebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Polyurethan | Metallbefestigungen | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hit, die Teilenummer ist HB-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HB-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Farbe
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Innen-Ø x Außen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HB-10 |
HB-610 |
HB-620 |
HB-630 |
HB-650 |
HB-6B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | Innen-Ø x Außen-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 14.5 | Blau | 70 | 0~1.5 | 100 | 10 × 14,5 | ||
49.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Rot | 40 | 0~1.5 | 10 | 6,5 × 10 | ||
99.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Rot | 40 | 0~1.5 | 20 | 6,5 × 10 | ||
103.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Rot | 40 | 0~1.5 | 30 | 6,5 × 10 | ||
173.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Rot | 40 | 0~1.5 | 50 | 6,5 × 10 | ||
346.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Blau | 40 | 0~1.5 | 100 | 6,5 × 10 |