Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Lagerkugeln, Material | Außenring, Ausführung | Halterung | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Abstandhinweis | Wellenbohrungskonfig. | Lagerringtyp | Symbol Halter | Code Spezielle Konfigurationen | Symbol Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 52 | 15 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6300 | 29300 | 26900 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung CD | NA | S11 | NA | |
43.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 62 | 17 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 5300 | 43000 | 40500 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung CD | NA | - | NA | ||
45.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 72 | 19 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4500 | 55000 | 54000 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung CD | NA | S11 | NA | ||
41.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4500 | 55000 | 54000 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung CD | NA | S11 | NA | |
53.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4000 | 71500 | 76000 | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung CD | NA | - | NA | ||
55.15 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4000 | 71500 | 76000 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung CD | NA | S11 | NA | ||
45.55 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4000 | 71500 | 76000 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung CD | NA | - | NA | |
53.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4000 | 71500 | 76000 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung CD | NA | - | NA | ||
57.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 90 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6000 | 118000 | 111000 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
55.43 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6000 | 118000 | 111000 | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
55.43 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6000 | 118000 | 111000 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
55.43 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6000 | 118000 | 111000 | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
66.79 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 5000 | 149000 | 144000 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
52.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 5000 | 149000 | 144000 | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | |
62.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 5000 | 149000 | 144000 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
74.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 110 | 27 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4500 | 178000 | 147000 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
60.80 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4500 | 178000 | 147000 | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | |
71.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 4500 | 178000 | 147000 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
71.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 178000 | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
85.76 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 178000 | - | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
85.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 178000 | - | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
88.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 178000 | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
97.70 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 238000 | - | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
97.70 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 238000 | - | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
85.70 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 238000 | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | |
104.17 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 264000 | - | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
114.61 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 264000 | - | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
114.61 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 264000 | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
92.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
96.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
92.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
104.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
100.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
104.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 310000 | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
117.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 355000 | - | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
113.76 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 355000 | - | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
113.76 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 355000 | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
127.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 85 | 180 | 41 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 360000 | - | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
123.49 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 85 | 180 | 41 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 360000 | - | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
123.49 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 85 | 180 | 41 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 360000 | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
158.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 415000 | - | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
158.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 415000 | - | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
163.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | Mit V-Nut | Stanzen | - | 415000 | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
66.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 18 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 7100 | 37500 | 37000 | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung C | NA | S11 | NA | ||
66.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 52 | 18 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 7100 | 37500 | 37000 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung C | NA | S11 | NA | |
72.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 18 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 7100 | 37500 | 37000 | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung C | NA | - | NA | ||
70.35 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 18 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 7100 | 37500 | 37000 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung C | NA | S11 | NA | ||
72.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 20 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6000 | 50000 | 50000 | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung C | NA | - | NA | ||
66.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 62 | 20 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6000 | 50000 | 50000 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung C | NA | S11 | NA | ||
72.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 20 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6000 | 50000 | 50000 | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung C | NA | - | NA | ||
72.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 20 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6000 | 50000 | 50000 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung C | NA | - | NA | ||
70.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 5300 | 69000 | 71000 | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung C | NA | S11 | NA | ||
68.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 72 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 5300 | 69000 | 71000 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung C | NA | S11 | NA | ||
70.35 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 5300 | 69000 | 71000 | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung C | NA | S11 | NA | ||
70.35 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 5300 | 69000 | 71000 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung C | NA | S11 | NA | ||
73.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6700 | 113000 | 99500 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
65.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 80 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6700 | 113000 | 99500 | C3 | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
73.33 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6700 | 113000 | 99500 | NA | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
72.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6700 | 113000 | 99500 | C3 | Kegelförmige Bohrung | Ausführung EA | NA | - | NA | ||
73.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 85 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | - | Stanzen | 6000 | 118000 | 111000 | NA | Zylinderbohrung | Ausführung EA | NA | - | NA |
Loading...
Laufring, Form | Selbstausrichtendes Rollenlager | Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring |
---|---|---|---|---|---|
Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Größe Standards | Metrisches System |
Spezifikationen | Standard | Symbol für Lagerring-Form | E4 | Symbol Rubugado | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Innerer/äußerer Ring, Material
Lagerkugeln, Material
Außenring, Ausführung
Halterung
Abstandhinweis
Wellenbohrungskonfig.
Lagerringtyp
Symbol Halter
Code Spezielle Konfigurationen
Symbol Werkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften