Selbstausrichtende Druckkugellager

Selbstausrichtende Druckkugellager
  • Mengenrabatt
Bei der Entscheidung über die Axial-Pendelrollenlager von NTN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl.


Herstellerdetails:
Axialpendelrollenlager bieten eine kugelförmige Oberfläche um den Punkt, an dem die Laufbahn der Gehäuselaufbahnplatte mit der Mitte der Lager übereinstimmt, und ihre Wälzkörper entsprechen Lagern mit einer tonnenförmigen Rolle, mit der die Selbstausrichtung beibehalten werden kann.

[Merkmale]
- Axial-Pendelrollenlager bieten eine kugelförmige Oberfläche um den Punkt, an dem die Laufbahn der Gehäuselaufbahnplatte mit der Mitte der Lager zusammenfällt, und ihre Wälzkörper entsprechen Lagern mit einer Tonnenformrolle, mit der die Selbstausrichtung beibehalten werden kann.
- Der Käfig ist aus einer Kupferlegierung gefertigt und eine Führungshülse zur Führung des Käfigs ist am Innenring vorhanden.
- Hat eine große axiale Belastbarkeit und kann sogar ein gewisses Maß an radialer Belastung tolerieren, während eine axiale Belastung aufgebracht wird.
- Außerdem muss auch bei niedrigen Drehzahlen eine Ölschmierung verwendet werden, da es Stellen gibt, an denen die Schmierung unzureichend ist, z. B. zwischen der Rollenstirnfläche und der Schulter der Wellenlaufbahn sowie zwischen dem Käfig und der Führungshülse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29276
29317
29318
29322
29330
29344
29348
29360
29414
29418E
29438
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußenring ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Präzision (JIS) Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)
Anzahl der Umdrehungen
(1/min)

5,294.07 €

1 8 Arbeitstage 10-38052085--15900007650000700

464.12 €

1 8 Arbeitstage 10-8515039--2650008200002300

518.03 €

1 8 Arbeitstage 10-9015539--2850009150002300

528.81 €

1 8 Arbeitstage 10-11019048--44500015000001800

827.10 €

1 8 Arbeitstage 10-15025060--67500023900001400

1,923.97 €

1 8 Arbeitstage 10-22036085--13900005200000940

2,205.95 €

1 8 Arbeitstage 10-24038085--13800005250000910

3,760.18 €

1 8 Arbeitstage 10-300480109--21400008250000700

363.25 €

1 8 Arbeitstage 10Mit Außenring7015048Güte 0365000--2200

536.00 €

1 8 Arbeitstage 10Mit Außenring9019060Güte 0545000--1700

2,548.34 €

1 8 Arbeitstage 10-190380115--20100006800000840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Selbstausrichtendes Rollenlager Lastrichtung Anpresskraft Innerer/äußerer Ring, Material Stahl
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Größe Standards Metrisches System Spezifikationen/Umwelt Standard
Lagerkugeln, Material Stahl Außenring, Ausführung Flach Halterung Momi-Anfasen

Technischer Support