• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verlängerungseinheiten (Teilenummern - CAD Download)

Verlängerungseinheiten
  • Mengenrabatt
A combination grooved steel frame and bearing unit.
Can be used for belt and chain adjustments in areas where free movement of the axis is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UCL209-20D1

Teilenummer
UCL209-20D1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Ausführung - Lagereinheit [d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse Werkstoff - Lagerkugeln [H] Höhe - Montage
(mm)
Oberflächenbehandlung Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Ausführung mit geschlossener Abdeckung Schmierung Temperaturmerkmale Eigenschaften Hitzebeständigkeit Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)
Maß L
(mm)
Spezifikationen

400.20 €

1 9 Arbeitstage 10[Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen-45StahlStahl-NA-20400NAAusführung mit SchmierbedarfStandard-32500580Leicht-gerillter Stahlrahmen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube

Sie befinden sich auf der Seite für Verlängerungseinheiten, die Teilenummer ist UCL209-20D1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UCL209-20D1.

Produktvarianten

Teilenummer
ASPT204-10
ASPT205-10
CM-UCM209D1
UCM210-50D1
UCM313-50D1
UCM314-50D1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Ausführung - Lagereinheit [d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse Werkstoff - Lagerkugeln [H] Höhe - Montage
(mm)
Oberflächenbehandlung Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Ausführung mit geschlossener Abdeckung Schmierung Temperaturmerkmale Eigenschaften Hitzebeständigkeit Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)
Maß L
(mm)
Spezifikationen

77.20 €

1 5 Arbeitstage -[Lagereinheit mit Rahmen] Tragbahren-20-----6650NAWartungsfreie AusführungStandard-12800-Ausführung Mini-Stahlplatte

81.70 €

1 6 Arbeitstage -[Lagereinheit mit Rahmen] Tragbahren-25-----7850NAWartungsfreie AusführungStandard-14000-Ausführung Mini-Stahlplatte

113.17 €

1 8 Arbeitstage 10Lagereinheit-45StahlStahl-NA-20400Gusseiserne Abdeckung, einfacher VerschlussAusführung mit SchmierbedarfStandard-32500-Gerillter Stahlrahmen

582.84 €

1 9 Arbeitstage 10[Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen-50StahlStahl-NA-23200NAAusführung mit SchmierbedarfStandard-35000890Gerillter Stahlrahmen

985.23 €

1 9 Arbeitstage 10[Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen-65StahlStahl-NA-60000NAAusführung mit SchmierbedarfStandard-92500940Gerillter Stahlrahmen

1,090.70 €

1 8 Arbeitstage 10[Lagereinheit mit Rahmen] Lagereinheit mit Rahmen-70StahlStahl-NA-68000NAAusführung mit SchmierbedarfStandard-104000960Gerillter Stahlrahmen

Technischer Support