Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GWS4-6P |
GWS6-4P |
GWS6-8P |
GWS6-10P |
GWS8-10P |
GWS8-12P |
GWS10-12P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Steckverbinder-Durchmesser 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | ||
3.14 € | 10 | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | ||
3.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 8 | ||
3.77 € | 10 | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | ||
3.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | ||
3.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | ||
4.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeiten | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Anwendung | Standard-Mini | Dichtung | Standard (NBR) |
Buchsen, Reduzierstücke | Stopfen-Reduzierstück | Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Option | kA |
Öl- und staubdicht | Keine Reinigungsspezifikationen | Werkstoffbeschränkungen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | Ozonbeständigkeit – Spezifikationen | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Steckverbinder-Durchmesser 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften