Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GWJS3-6 |
GWJS3-6-P80 |
GWJS3-M3 |
GWJS3-M5 |
GWJS4-6 |
GWJS4-M3 |
GWJS4-M5 |
GWJS4-M5-P70 |
GWJS6-6 |
GWJS6-6-P80 |
GWJS6-M5 |
GWJS6-M5-P80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Bohrungs-Ø Rohranschluss | Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde | Öl- und staubdicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard-Mini | 3.2 | R | 1/8 | Keine Reinigungsspezifikationen | |||
76.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Standard-Mini / Saubere Umstände | 3.2 | R | 1/8 | Keine Ölbehandlung | ||
3.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard-Mini | 3.2 | M | M3 | Keine Reinigungsspezifikationen | |||
2.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard-Mini | 3.2 | M | M5 | Keine Reinigungsspezifikationen | |||
2.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard-Mini | 4 | R | 1/8 | Keine Reinigungsspezifikationen | |||
5.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard-Mini | 4 | M | M3 | Keine Reinigungsspezifikationen | |||
2.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard-Mini | 4 | M | M5 | Keine Reinigungsspezifikationen | |||
66.06 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Standard-Mini / Saubere Umstände | 4 | M | M5 | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
2.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard-Mini | 6 | R | 1/8 | Keine Reinigungsspezifikationen | |||
69.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Standard-Mini / Saubere Umstände | 6 | R | 1/8 | Keine Ölbehandlung | ||
2.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard-Mini | 6 | M | M5 | Keine Reinigungsspezifikationen | |||
83.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Standard-Mini / Saubere Umstände | 6 | M | M5 | Keine Ölbehandlung |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeiten | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Messing (chemisch vernickelt) | Gehämmerter Nippel | Messing (chemisch vernickelt) | Dichtung | Standard (NBR) |
Schraubmontage, Richtung | Gerades Stück mit Einzelbasis | Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Option | kA |
Werkstoffbeschränkungen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | Ozonbeständigkeit – Spezifikationen | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Bohrungs-Ø Rohranschluss
Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde
Öl- und staubdicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften