Hersteller-Teilenummer: PPL12-04SUS
Marke: NIHON PISCO
Preis: 18.41 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Passender Rohraußen-Ø 1: 12 mm
Arten von Anschlussschraube 1: R
Gewinde-Nenndurchmesser 1: 1/2
Packungs-Spezifikationen: Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen
Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil: Standardspezifikationen
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PPL12-04SUS
Teilenummer
|
---|
PPL12-04SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Packungs-Spezifikationen | Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | R | 1/2 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP-Kunststoff | Anwendung | Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien | Dichtungswerkstoff | EPDM |
Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde | Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder / (PP) Winkelstück mit AG / Gewindeteil EN 1.4301 Equiv., die Teilenummer ist PPL12-04SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPL12-04SUS.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Packungs-Spezifikationen
Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PPL10-03SUS-TP |
PPL12-03SUS |
PPL12-03SUS-TP |
PPL12-04SUS-TP |
PPL4-01SUS |
PPL4-01SUS-TP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Packungs-Spezifikationen | Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
16.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | ||
17.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
17.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 1/2 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
8.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | R | 1/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | ||
9.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie |