Hersteller-Teilenummer: PLLJ6
Marke: NIHON PISCO
Preis: 3.73 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: 6 mm
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1: 6 mm
Erscheinungsbild Farbe: Standardspezifikationen
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PLLJ6
Teilenummer
|
---|
PLLJ6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1 (mm) | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | Standardspezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Buchsen, Reduzierstücke | Lange Muffenkniestücke | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Sie befinden sich auf der Seite für Lange Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, Winkelstutzen, die Teilenummer ist PLLJ6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLLJ6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1(mm)
Erscheinungsbild Farbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PLLJ10W |
PLLJ12 |
PLLJ12W |
PLLJ6W |
PLLJ8 |
PLLJ8W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1 (mm) | Erscheinungsbild Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | 10 | Spezifikation Hellgrau | ||
6.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 12 | Standardspezifikationen | |
7.00 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12 | 12 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.06 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | 6 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | Standardspezifikationen | ||
4.68 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | 8 | Spezifikation Hellgrau |