Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Präzision (JIS) | Spezifikationen/Umwelt | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Symbol Format | Symbol Halter | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Außenring-Ölbohrung | Ausführung mit hoher Kapazität | Zylinder-Form (Suffix-Symbol: X) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 52 | 15 | Güte 0 | Standard | 29300 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 13000 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
28.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | Güte 0 | Standard | 39000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 11000 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
33.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | Güte 0 | Standard | 50500 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 9500 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
38.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | 85 | 19 | Güte 0 | Standard | 46000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 8400 | Normal | Normal | NA | ||
47.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 20 | Güte 0 | Standard | 66000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 6900 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
64.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 22 | Güte 0 | Standard | 97500 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 5800 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
71.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 23 | Güte 0 | Standard | 84000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 5900 | Normal | Normal | NA | ||
71.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 23 | Güte 0 | Standard | 108000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 5400 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
82.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 125 | 24 | Güte 0 | Standard | 83500 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 5500 | Normal | Normal | NA | ||
82.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 70 | 125 | 24 | Güte 0 | Standard | 119000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 5000 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
104.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 75 | 130 | 25 | Güte 0 | Standard | 96500 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 5100 | Normal | Normal | NA | ||
104.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 130 | 25 | Güte 0 | Standard | 130000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 4700 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
101.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 80 | 140 | 26 | Güte 0 | Standard | 106000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 4800 | Normal | Normal | NA | ||
104.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 90 | 160 | 30 | Güte 0 | Standard | 152000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 4300 | Normal | Normal | NA | ||
119.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 170 | 32 | Güte 0 | Standard | 166000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 4000 | Normal | Normal | NA | ||
150.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 180 | 34 | Güte 0 | Standard | 183000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 3800 | Normal | Normal | NA | ||
296.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 120 | 215 | 40 | Güte 0 | Standard | 260000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 3200 | Normal | Normal | NA | ||
336.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 130 | 230 | 40 | Güte 0 | Standard | 270000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 2900 | Normal | Normal | NA | ||
406.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 140 | 250 | 42 | Güte 0 | Standard | 310000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 2700 | Normal | Normal | NA | ||
96.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 46 | Güte 0 | Standard | 169000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 4800 | Normal | Normal | NA | ||
40.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | Güte 0 | Standard | 53000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 9300 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | NA | ||
33.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | Güte 0 | Standard | 53000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 9300 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
46.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | Güte 0 | Standard | 71000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 8100 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | NA | ||
38.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 35 | 80 | 21 | Güte 0 | Standard | 71000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 8100 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
43.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 90 | 23 | Güte 0 | Standard | 58500 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 8000 | Normal | Normal | NA | ||
70.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | Güte 0 | Standard | 83000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 7200 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | NA | ||
47.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | Güte 0 | Standard | 83000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 7200 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
57.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | Güte 0 | Standard | 97500 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 6500 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
66.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Güte 0 | Standard | 87000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 6500 | Normal | Normal | NA | ||
86.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Güte 0 | Standard | 110000 | C3 (größer als normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 5900 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | NA | ||
66.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Güte 0 | Standard | 110000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 5900 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
62.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | Güte 0 | Standard | 111000 | C3 (größer als normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 5900 | Normal | Normal | NA | ||
67.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | Güte 0 | Standard | 111000 | C4 (C3 Größer als der Abstand) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 5900 | Normal | Normal | NA | ||
77.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | Güte 0 | Standard | 137000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 5300 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
103.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | Güte 0 | Standard | 111000 | C3 (größer als normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 5900 | Normal | Normal | NA | ||
93.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | Güte 0 | Standard | 124000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 5500 | Normal | Normal | NA | ||
93.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | Güte 0 | Standard | 150000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 4900 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
122.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | Güte 0 | Standard | 124000 | C3 (größer als normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 5500 | Normal | Normal | NA | ||
112.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | Güte 0 | Standard | 135000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 5100 | Normal | Normal | NA | ||
112.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | Güte 0 | Standard | 181000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 4600 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | Güte 0 | Standard | 190000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 4400 | Normal | Normal | NA | ||
154.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | Güte 0 | Standard | 190000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 4100 | Normal | Normal | NA | ||
157.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 180 | 41 | Güte 0 | Standard | 212000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 3900 | Normal | Normal | NA | ||
173.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 90 | 190 | 43 | Güte 0 | Standard | 240000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 3700 | Normal | Normal | NA | ||
234.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 200 | 45 | Güte 0 | Standard | 259000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 3400 | Normal | Normal | NA | ||
283.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 215 | 47 | Güte 0 | Standard | 299000 | CN (Normales Spiel) | - | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 3300 | Normal | Normal | NA | ||
352.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 215 | 47 | Güte 0 | Standard | 299000 | C3 (größer als normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 3300 | Normal | Normal | NA | ||
478.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 110 | 240 | 50 | Güte 0 | Standard | 360000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 3000 | Normal | Normal | NA | ||
902.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | 300 | 62 | Güte 0 | Standard | 615000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | N (Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 2300 | Normal | Normal | NA | ||
22.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Güte 0 | Standard | 25700 | CN (Normales Spiel) | - | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 15000 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
22.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 52 | 15 | - | Standard | 29300 | NA | - | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 15000 | Normal | Normal | NA | ||
22.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 52 | 15 | Güte 0 | Standard | 29300 | CN (Normales Spiel) | - | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 13000 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
44.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 100 | 21 | Güte 0 | Standard | 58000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 6900 | Normal | Normal | NA | ||
55.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 100 | 21 | Güte 0 | Standard | 82500 | CN (Normales Spiel) | - | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 6300 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
143.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 22 | Güte 5 | Standard / Für hohe Geschwindigkeit | 68500 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | G1 (hochzugfester Messinghalter, Vierkantloch, ohne) | 6400 | Normal | Normal | NA | ||
79.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 23 | Güte 0 | Standard | 84000 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 5900 | Normal | Normal | NA | ||
79.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 23 | Güte 0 | Standard | 108000 | CN (Normales Spiel) | - | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 5400 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
88.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 125 | 24 | Güte 0 | Standard | 83500 | CN (Normales Spiel) | Zylinderbohrung | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | NA | 5500 | Normal | Normal | NA | ||
88.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 70 | 125 | 24 | Güte 0 | Standard | 119000 | CN (Normales Spiel) | - | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 5000 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) | ||
90.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 130 | 25 | Güte 0 | Standard | 130000 | CN (Normales Spiel) | - | NF (eine Krempe für den Außenring/Doppelkrempen für den Innenring) | T2 (Kunstharz, Formhalter) | 4700 | Normal | E (Ausführung mit hoher Kapazität) | X (Zylinder-Außendurchmesser) |
Loading...
Laufring, Form | Zylinderrolle | Lastrichtung | Radial | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Lagerkugeln, Material | Stahl | Spezifikationen | Normal |
Symbol für Lagerring-Form | Kein Symbol: Innendurchmesser Zylinder-Bohrung | Hochgeschwindigkeitsstahl | Normal | Kombination aus zwei Teilen | Normal |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Präzision (JIS)
Spezifikationen/Umwelt
Symbol Lagerspiel
Wellenbohrungskonfig.
Symbol Format
Symbol Halter
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Außenring-Ölbohrung
Ausführung mit hoher Kapazität
Zylinder-Form (Suffix-Symbol: X)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften