Tragrollen für Rollenbahnen / MR□□□-□, Typ MR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / MR□□□-□, Typ MR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
Heavy duty steel roller. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 990 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR90N-A
MR90N-N
MR150N-A
MR150N-N
MR240N-A
MR240N-N
MR305N-A
MR305N-N
MR390N-A
MR390N-N
MR490N-A
MR490N-N
MR620N-A
MR620N-N
MR690N-A
MR690N-N
MR790N-A
MR790N-N
MR890N-A
MR890N-N
MR990N-A
MR990N-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)

14.46 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle901765.2

14.16 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle901765.2

18.24 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle1501765.2

17.80 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle1501765.2

23.73 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle2401765.2

23.11 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle2401765.2

30.50 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle3051765.2

28.34 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle3051765.2

35.96 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle3901471

33.27 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle3901471

42.78 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle4901176.8

39.40 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle4901176.8

51.04 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle620931.6

46.89 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle620931.6

56.04 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle690833.6

51.43 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle690833.6

63.10 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle790735.5

57.83 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle790735.5

70.84 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle890637.4

64.97 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle890637.4

79.51 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle990588.4

72.95 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle990588.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 60.5 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support