Tragrollen für Rollenbahnen / BLS□□□-□, Typ BLS / Stahl / Kunststoffmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / BLS□□□-□, Typ BLS / Stahl / Kunststoffmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
⌀50 resin roller for light loads. Stainless steel shaft type. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 620 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLS90N-A
BLS90N-N
BLS150N-A
BLS150N-N
BLS240N-A
BLS240N-N
BLS305N-A
BLS305N-N
BLS390N-A
BLS390N-N
BLS490N-A
BLS490N-N
BLS620N-A
BLS620N-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)

26.46 €

1 6 Arbeitstage Mit Welle90

26.46 €

1 6 Arbeitstage Ohne Welle90

29.88 €

1 6 Arbeitstage Mit Welle150

29.88 €

1 6 Arbeitstage Ohne Welle150

33.32 €

1 6 Arbeitstage Mit Welle240

33.32 €

1 6 Arbeitstage Ohne Welle240

36.74 €

1 6 Arbeitstage Mit Welle305

36.74 €

1 6 Arbeitstage Ohne Welle305

40.69 €

1 6 Arbeitstage Mit Welle390

40.69 €

1 6 Arbeitstage Ohne Welle390

44.97 €

1 6 Arbeitstage Mit Welle490

44.97 €

1 6 Arbeitstage Ohne Welle490

50.81 €

1 6 Arbeitstage Mit Welle620

50.81 €

1 6 Arbeitstage Ohne Welle620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Kunststoff Aussen - D(Ø) 50 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Kunststoff
Last (Standard)(N) 156.9 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support