Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MSDG-L-[6,8,12,16]-[5,10,15,20,25,30] |
MSDG-LF-[12,16]-[5,10,15,20,25,30] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 86 Arbeitstage | 6 ~ 16 | 5 ~ 30 | Standard | 0,2 (Schlauch-ID Ø 6) 0,15 (Ø 8) 0,1 (Ø 12, 16)~1.0 | ||
- | 1 | 43 Arbeitstage | 12 ~ 16 | 5 ~ 30 | Micro-Geschwindigkeit | 0.1~1.0 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Betriebstemperatur(℃) | 5::60 | Endarretierung | kA |
Ventile | kA | Mit/ohne Schalter | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wenn die Schalterauswahl erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Sie „Schalter“, „Leiterlänge“ und „Schalterzahl“ auswählen.