Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STL-B-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-[0.5,D,H,R,T]-[M1,M] |
STL-B-[32,40,50,63,80]C-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-B-[32,40,50,63,80]C-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-B-L1-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-[0.5,D,H,R,T]-[M1,M] |
STL-B-L1-[40,50,63,80]C-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-B-L1-[40,50,63,80]C-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BC-[25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BC-[25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BC-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BC-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BF-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200]-[0.5,D,H,R,T]-F |
STL-BF-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200] |
STL-BF-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200]-F |
STL-BG1-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG1-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BG1-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG1-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BG2-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG3-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG4-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG4-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BG-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BG-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BO-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300] |
STL-BO-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300]-F |
STL-BO-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300] |
STL-BO-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300]-F |
STL-BP-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BP-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BP-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BP-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-H |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-H-F |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-R |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-R-F |
STL-BQ-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375]-H |
STL-BQ-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375]-H-F |
STL-BQ-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375]-R |
STL-BQ-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375]-R-F |
STL-BT2-[12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BT2-[12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BT2-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BT2-L1-[40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BT-[12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BT-[12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BV1-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-BV1-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-BV1-L1-[40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-BV1-L1-[40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-BV1S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-BV1S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-BV1S-L1-[40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-BV1S-L1-[40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-BV2-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-BV2-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-BV2-L1-[40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-BV2-L1-[40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-BV2S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Endarretierung | Ventile | Betriebsdruck (MPa) | Lagertyp | Ventil-Einbaurichtung | Betriebsrichtung | Spezifikationen | Dämpfer | Anwendbar für hochfeldbeständigen Schalter | Applicable to High-Field Resistant Switch | Bearing Type | Cushion | End Plate Material | Fall Prevention Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 Arbeitstage | 8 ~ 32 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | - | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~100)~1.0 | - | - | - | Standard | Kautschukdämpfer | - | - | Rolling Bearing | - | Aluminum / SUS / Steel | - | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 32 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0.2~1.0 | Wälzlager | - | - | - | - | kA | - | - | Rubber Air Cushion | Standard | - | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 32 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0.2~1.0 | Wälzlager | - | - | - | - | kA | - | - | Rubber Air Cushion | Steel | - | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 8 ~ 32 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | - | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~100)~1.0 | - | - | - | Standard | Kautschukdämpfer | - | - | Rolling Bearing | - | Aluminum / SUS / Steel | - | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0.2~1.0 | Wälzlager | - | - | - | - | Verfügbar | - | - | Rubber Air Cushion | Standard | - | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0.2~1.0 | Wälzlager | - | - | - | - | Verfügbar | - | - | Rubber Air Cushion | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 25 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Standard | Luftkissen | kA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 25 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Standard | Luftkissen | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Standard | Luftkissen | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Standard | Luftkissen | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 8 ~ 80 | 50 ~ 200 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Micro-Geschwindigkeit | 5~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 200 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Micro-Geschwindigkeit | 5~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 200 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Micro-Geschwindigkeit | 5~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung mit Rundschaber | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung mit Rundschaber | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung mit Rundschaber | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung mit Rundschaber | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Schneidölbeständige Ausführung (Dichtung: NBR) | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Schneidölbeständige Ausführung (Dichtung: FKM) | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0.15~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung mit Schutz vor Anhaftungen | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0.15~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung mit Schutz vor Anhaftungen | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung mit leistungsstarkem Abstreifer | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung mit leistungsstarkem Abstreifer | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung mit leistungsstarkem Abstreifer | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung mit leistungsstarkem Abstreifer | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 8 ~ 80 | 50 ~ 300 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Geringe Reibung (Innenwiderstand) | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung für niedrige Geschwindigkeit | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 8 ~ 80 | 50 ~ 300 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Geringe Reibung (Innenwiderstand) | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung für niedrige Geschwindigkeit | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 300 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Geringe Reibung (Innenwiderstand) | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung für niedrige Geschwindigkeit | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 300 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Geringe Reibung (Innenwiderstand) | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Ausführung für niedrige Geschwindigkeit | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 8 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung / Hub mit Justierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 8 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung / Hub mit Justierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung / Hub mit Justierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung / Hub mit Justierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | - | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | Head Side | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | - | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | Head Side | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | - | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | Rod Side | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | - | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | Rod Side | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 375 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | - | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | Head Side | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 375 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | - | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | Head Side | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 375 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | - | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | Rod Side | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 375 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Fallschutz / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | - | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 20, 25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | Rod Side | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 12 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Dichtungsmaterial: Fluorkautschuk | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 12 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Dichtungsmaterial: Fluorkautschuk | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Dichtungsmaterial: Fluorkautschuk | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -10~60 | kA | kA | 0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | Dichtungsmaterial: Fluorkautschuk | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 12 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Wärmebeständig | 5~120 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | kA | kA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 12 ~ 80 | 50 ~ 400 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Wärmebeständig | 5~120 | kA | kA | 0,2 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,15 (Ø 32~80)~1.0 | Wälzlager | - | - | - | kA | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | Auf der Vorderseite des Ventils | Bei Anregung ausgefahren | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | Auf der Vorderseite des Ventils | Bei Anregung ausgefahren | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | Auf der Vorderseite des Ventils | Bei Anregung ausgefahren | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | Auf der Vorderseite des Ventils | Bei Anregung ausgefahren | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | An der Seite des Ventils | Bei Anregung ausgefahren | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | An der Seite des Ventils | Bei Anregung ausgefahren | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | An der Seite des Ventils | Bei Anregung ausgefahren | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | An der Seite des Ventils | Bei Anregung ausgefahren | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | Auf der Vorderseite des Ventils | Bei Anregung eingezogen | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | Auf der Vorderseite des Ventils | Bei Anregung eingezogen | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | Auf der Vorderseite des Ventils | Bei Anregung eingezogen | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 40 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | Auf der Vorderseite des Ventils | Bei Anregung eingezogen | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | Verfügbar | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung | Standard | -5~50 | kA | Verfügbar | 0.15~0.7 | Wälzlager | An der Seite des Ventils | Bei Anregung eingezogen | Ventilmontageausführung | Kautschukdämpfer | kA | - | - | - | Standard | - |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Hub | Langer Hub |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Endarretierung
Ventile
Lagertyp
Ventil-Einbaurichtung
Betriebsrichtung
Spezifikationen
Dämpfer
Anwendbar für hochfeldbeständigen Schalter
Applicable to High-Field Resistant Switch
Bearing Type
Cushion
End Plate Material
Fall Prevention Configuration
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften