Zylinder der STS-Serie mit geführter komplexer Funktion

Zylinder der STS-Serie mit geführter komplexer Funktion
Highly precise, rigid and space saving cylinders enabled by attaching guides to both sides which can be used for applications such as lifters, pushers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STS-B-[32,​40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]
STS-B-[32,​40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]-F
STS-B-L1-[40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]
STS-B-L1-[40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]-F
STS-BO-[8,​12]-[5-100/5]
STS-BO-[8,​12]-[5-100/5]-F
STS-BO-L1-[40,​50,​63,​80]-[5-100/5]
STS-BO-L1-[40,​50,​63,​80]-[5-100/5]-F
STS-BT2-12-[5-100/5]
STS-BT2-12-[5-100/5]-F
STS-BT2-L1-[40,​50,​63,​80]-[25-100/5]
STS-BT2-L1-[40,​50,​63,​80]-[25-100/5]-F
STS-M-[32,​40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]
STS-M-[32,​40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]-F
STS-M-L1-[40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]
STS-M-L1-[40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]-F
STS-MO-[8,​12]-[5-100/5]
STS-MO-[8,​12]-[5-100/5]-F
STS-MO-L1-[40,​50,​63,​80]-[5-100/5]
STS-MO-L1-[40,​50,​63,​80]-[5-100/5]-F
STS-MT2-12-[5-100/5]
STS-MT2-12-[5-100/5]-F
STS-MT2-L1-[40,​50,​63,​80]-[25-100/5]
STS-MT2-L1-[40,​50,​63,​80]-[25-100/5]-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Umgebung, Anwendungen Betriebsdruck
(MPa)
Lagertyp Spezifikationen Anwendbar für hochfeldbeständigen Schalter Cushion End Plate Material

-

1 22 Arbeitstage 32 ~ 80Standard0.2~1.0WälzlagerStandardkARubber Air CushionStandard

-

1 22 Arbeitstage 32 ~ 80Standard0.2~1.0WälzlagerStandardkARubber Air CushionSteel

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Standard0.2~1.0WälzlagerStandardVerfügbarRubber Air CushionStandard

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Standard0.2~1.0WälzlagerStandardVerfügbarRubber Air CushionSteel

-

1 22 Arbeitstage 8 ~ 80Geringe Reibung (Innenwiderstand)0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0WälzlagerAusführung für niedrige GeschwindigkeitkA-Standard

-

1 22 Arbeitstage 8 ~ 80Geringe Reibung (Innenwiderstand)0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0WälzlagerAusführung für niedrige GeschwindigkeitkA-Steel

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Geringe Reibung (Innenwiderstand)0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0WälzlagerAusführung für niedrige GeschwindigkeitVerfügbar-Standard

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Geringe Reibung (Innenwiderstand)0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0WälzlagerAusführung für niedrige GeschwindigkeitVerfügbar-Steel

-

1 22 Arbeitstage 12 ~ 80Standard0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0WälzlagerDichtungsmaterial: FluorkautschukkA-Standard

-

1 22 Arbeitstage 12 ~ 80Standard0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0WälzlagerDichtungsmaterial: FluorkautschukkA-Steel

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Standard0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0WälzlagerDichtungsmaterial: FluorkautschukVerfügbar-Standard

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Standard0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0WälzlagerDichtungsmaterial: FluorkautschukVerfügbar-Steel

-

1 22 Arbeitstage 32 ~ 80Standard0.2~1.0GleitlagerStandardkARubber Air CushionStandard

-

1 22 Arbeitstage 32 ~ 80Standard0.2~1.0GleitlagerStandardkARubber Air CushionSteel

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Standard0.2~1.0GleitlagerStandardVerfügbarRubber Air CushionStandard

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Standard0.2~1.0GleitlagerStandardVerfügbarRubber Air CushionSteel

-

1 10 Arbeitstage 8 ~ 80Geringe Reibung (Innenwiderstand)0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0GleitlagerAusführung für niedrige GeschwindigkeitkA-Standard

-

1 10 Arbeitstage 8 ~ 80Geringe Reibung (Innenwiderstand)0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0GleitlagerAusführung für niedrige GeschwindigkeitkA-Steel

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Geringe Reibung (Innenwiderstand)0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0GleitlagerAusführung für niedrige GeschwindigkeitVerfügbar-Standard

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Geringe Reibung (Innenwiderstand)0,15 (Schlauch-ID Ø 8~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0GleitlagerAusführung für niedrige GeschwindigkeitVerfügbar-Steel

-

1 22 Arbeitstage 12 ~ 80Standard0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0GleitlagerDichtungsmaterial: FluorkautschukkA-Standard

-

1 22 Arbeitstage 12 ~ 80Standard0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0GleitlagerDichtungsmaterial: FluorkautschukkA-Steel

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Standard0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0GleitlagerDichtungsmaterial: FluorkautschukVerfügbar-Standard

-

1 22 Arbeitstage 40 ~ 80Standard0,15 (Schlauch-ID Ø 12~25) 0,1 (Ø 32~80)~1.0GleitlagerDichtungsmaterial: FluorkautschukVerfügbar-Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Führung mit hoher Steifigkeit/Genauigkeit / Mit Stangenarretierung Betriebstemperatur(℃) -10::60 Endarretierung kA
Ventile kA Hub Kurzer Hub

Technischer Support