Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSG-12-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-12D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-16-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-16D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-20D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-25D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-32D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-40D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-50-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-50D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-63-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-63D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-80-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-80D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-100-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-100D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L1-12-[10,15,20,25,30] |
SSG-L1-12D-[10,15,20,25,30] |
SSG-L1-16-[10,15,20,25,30] |
SSG-L1-16D-[10,15,20,25,30] |
SSG-L-12-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-12D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-16-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-16D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-20D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-25D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-32D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-40D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-50-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-50D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-63-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-63D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-80-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-80D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-100-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-100D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Mit/ohne Schalter | Cushion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 Arbeitstage | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | kA | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | kA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | kA | NA | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | kA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | kA | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | kA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | kA | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | kA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | NA | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | NA | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | NA | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | kA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 12 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Mit Schalter (Ausführung mit Dual-Farbanzeige) | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 12 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Mit Schalter (Ausführung mit Dual-Farbanzeige) | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 16 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Mit Schalter (Ausführung mit Dual-Farbanzeige) | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 16 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Mit Schalter (Ausführung mit Dual-Farbanzeige) | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Mit Schaltern | NA | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Mit Schaltern | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Mit Schaltern | NA | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Mit Schaltern | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Mit Schaltern | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Mit Schaltern | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Mit Schaltern | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Mit Schaltern | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | NA | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | NA | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | NA | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | NA | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Mit Schaltern | Rubber Cushions on Both Sides |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Stangenarretierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 |
Endarretierung | kA | Ventile | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Mit/ohne Schalter
Cushion
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften