Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 160, 320 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminiumfolie. Duroplast-Urethanschaum, Phenol, Verstärktes Nylon
Mit den Bockrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 106 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 160 oder 320 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Aluminiumfolie. Duroplast-Urethanschaum, Phenol und Verstärktes Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HR-50GNB
Teilenummer
|
---|
HR-50GNB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Lastkategorie | Radlager | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Mittlere Last | kA | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / HR-AU, HR-GNB, HR-PB / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte, die Teilenummer ist HR-50GNB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HR-50GNB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HR-65AU |
HR-65GNB |
HR-65PB |
HR-75AU |
HR-75GNB |
HR-75PB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Lastkategorie | Radlager | JAN-Code | Bestellcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Aluminiumfolie, Duroplast-Urethanschaum | Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | Schwere Last | kA | 4580322260598 | 440-5102 | ||
20.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Schwere Last | Verfügbar | 4580322260390 | 437-2441 | ||
33.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | Phenol | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Schwere Last | Verfügbar | - | - | ||
27.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 106 | 220.01~320.00 | 320 | [Polyurethankautschuk] Aluminiumfolie, Duroplast-Urethanschaum | Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | Schwere Last | kA | 4580322260604 | 440-5111 | ||
21.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 320 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Schwere Last | Verfügbar | 4580322260406 | 437-2450 | ||
41.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 320 | Phenol | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Schwere Last | Verfügbar | - | - |