Lenkrollen / SJ-GU, SJ-N, SJ-NB, SJ-UW, SJ-W, SJ-WP / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / SJ-GU, SJ-N, SJ-NB, SJ-UW, SJ-W, SJ-WP / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 132 und 168 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 120 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJ-100GU
SJ-100N
SJ-100NB
SJ-100UW
SJ-100W
SJ-100WP
SJ-125GU
SJ-125W
SJ-125WP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager

25.37 €

1 7 Arbeitstage 132100[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit68(71)68(71)90901008268-68, 69-69, 70-70, 71-71Verfügbar

15.71 €

1 5 Arbeitstage 132120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit68(71)68(71)90901008368-68, 69-69, 70-70, 71-71kA

19.97 €

1 5 Arbeitstage 132120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit68(71)68(71)90901008368-68, 69-69, 70-70, 71-71Verfügbar

31.89 €

1 5 Arbeitstage 132120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit68(71)68(71)90901008268-68, 69-69, 70-70, 71-71Verfügbar

21.91 €

1 5 Arbeitstage 132120KautschukkA68(71)68(71)90901008268-68, 69-69, 70-70, 71-71Verfügbar

20.76 €

1 7 Arbeitstage 132120KautschukkA68(71)68(71)90901008268-68, 69-69, 70-70, 71-71kA

28.90 €

1 5 Arbeitstage 168120[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(80)75(80)1021021259575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Verfügbar

28.32 €

1 5 Arbeitstage 168120KautschukkA75(80)75(80)1021021259575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Verfügbar

27.26 €

1 7 Arbeitstage 168120KautschukkA75(80)75(80)1021021259575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Radbreite(mm) 32
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Vertikales Heben Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support