Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 126 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polycarbonat, Polyurethan, U Polyurethan
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 126 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 25 oder 60 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polycarbonat, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 68 | ~35.00 | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M12 | 50 | 20 | 47 | Geringe Last | ||
7.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 50 | 21 | 47 | Geringe Last | ||
8.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | M12 | 50 | 20 | 47 | Geringe Last | ||
9.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 68 | 35.01~80.00 | 38 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 50 | 21 | 47 | Geringe Last | ||
10.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 65 | 21 | 56 | Geringe Last | ||
11.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 85 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | M12 | 65 | 21 | 56 | Geringe Last | ||
12.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 65 | 21 | 56 | Geringe Last | ||
11.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 95 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | |
13.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | M12 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | ||
14.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 95 | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | ||
15.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M12 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
19.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M16 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
14.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
16.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | |
17.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M12 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
23.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M16 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
16.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | M12 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
18.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | M16 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
18.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
23.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Radlager | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften