Lenkrollen / SUS SJ / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / SUS SJ / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum



Die Lenkrollen von YUEI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 132 und 168 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 120 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-SJ-100GU
SUS-SJ-100N
SUS-SJ-125GU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager

50.62 €

1 5 Arbeitstage -132100[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum68(71)68(71)90901008268-68, 69-69, 70-70, 71-71Verfügbar

36.54 €

1 5 Arbeitstage 10132100[Nylon] Nylon68(71)68(71)90901008368-68, 69-69, 70-70, 71-71kA

66.00 €

1 5 Arbeitstage -168120[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum75(80)75(80)1021021259575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag kA
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Radbreite(mm) 32 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support