Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VR1-20HX5Z |
VR1-30HX7Z |
VR1-40HX10Z |
VR1-50HX13Z |
VR1-60HX16Z |
VR1-70HX19Z |
VR1-80HX21Z |
VR1M-20HX5Z |
VR1M-30HX7Z |
VR1M-40HX10Z |
VR1M-50HX13Z |
VR1M-60HX16Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Max. Hub (mm) | Kombinationsmaß Lo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Eisenhaltig | 12 | 20 | |
304.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Eisenhaltig | 22 | 30 | |
334.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Eisenhaltig | 27 | 40 | |
365.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Eisenhaltig | 32 | 50 | |
395.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Eisenhaltig | 37 | 60 | |
426.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Eisenhaltig | 42 | 70 | |
456.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Eisenhaltig | 52 | 80 | |
348.35 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 12 | 20 | |
456.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 22 | 30 | |
497.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 27 | 40 | |
544.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 32 | 50 | |
585.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 37 | 60 |
Loading...
Präzisionskategorie | Hochwertig (H) | Kombinationsmaß M(mm) | 8.5 | Kombinationsmaß A(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Vorspann-Betrag(μm) | -2 | Grundtragzahl Cz(kN) | 0.152 | Grundtragzahl Coz(kN) | 0.153 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Max. Hub(mm)
Kombinationsmaß Lo(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften