• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharnier-Kits FBW50110XR-Modell (Teilenummern - CAD Download)

Scharnier-Kits FBW50110XR-Modell
  • Mengenrabatt
[Features]
· This FBW-XR shape slide pack is made with a precision pressing process applied to a ball case. The slider with embedded ball is a direct acting system with unlimited linear motion.
· Use in combination with a slide rail for lightweight and compact system that provides nimble linear motion.
· Optimal for a variety of light load slide parts used in equipment such as photocopiers, tool cabinets, various electronic device cabinets, vending machines, manufacturing machinery slide covers, cash registers, and curtain walls.
· Austenitic stainless steel is used for parts such as the rails, mounting plates, and stoppers, providing high level corrosion resistance.
· The FBW3590XR 50110XR rail wall thickness has been increased, thereby improving rigidity compared with conventional products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4FBW50110XR+1200L

Teilenummer
4FBW50110XR+1200L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFührungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Ausführung Anzahl der Schlitten
(Stück)
Dichtung Schienenlänge Lo
(mm)
Hublänge (mit einem Schlitten)
(mm)
Metall-Staubschutzabdeckung Zulässige statische Last Pa
(N)
Zulässige statische Last Pb
(N)
Zulässige statische Last Pc
(N)
Zubehörteile, Serie

323.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101000,1~1000,1~Produktsatz4NA12001070NA1960500390-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier-Kits FBW50110XR-Modell, die Teilenummer ist 4FBW50110XR+1200L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4FBW50110XR+1200L.

Produktvarianten

Teilenummer
2FBW50110XR+1800L
2FBW50110XR+300L
2FBW50110XR+350L
4FBW50110XR+1500L
4FBW50110XR+1800L
4FBW50110XR+600L
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSFührungsschienenlänge Lo (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hublänge (mit Gleitkörper, 1 Stk.) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Ausführung Anzahl der Schlitten
(Stück)
Dichtung Schienenlänge Lo
(mm)
Hublänge (mit einem Schlitten)
(mm)
Metall-Staubschutzabdeckung Zulässige statische Last Pa
(N)
Zulässige statische Last Pb
(N)
Zulässige statische Last Pc
(N)
Zubehörteile, Serie

398.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101000,1~1000,1~Produktsatz2NA18001670NA1960500390-

116.48 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 10bis zu 300100.1 bis 200Produktsatz2NA300170NA1960500390-

133.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10300.1 bis 400200.1 bis 300Produktsatz2NA350220NA1960500390-

393.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101000,1~1000,1~Produktsatz4NA15001370NA1960500390-

480.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101000,1~1000,1~Produktsatz4NA18001670NA1960500390-

240.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10500.1 bis 600400.1 bis 500Produktsatz4NA600470NA1960500390-

Technischer Support