Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 8 / Steigung 1 / C3, C5, C7 / 3×1 / geschliffen

Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 8 / Steigung 1 / C3, C5, C7 / 3×1 / geschliffen
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.
[Dust-proofing and lubrication.]
· An appropriate amount of grease is enclosed with ball screw nuts.
· Also, for ball screw nuts larger than the BNK0802 shape model, a labyrinth seal is built-in (BNK1510 shape, BNK1520 shape, BNK1616 shape, BNK2020 shape, and BNK2520 shape use a combination end cap).
· In addition, for cases where contaminants are a concern, dust-proof equipment (bellows, etc.) must always be used to completely cover screw shafts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNK0801-3G0+115LC3Y
BNK0801-3G0+115LC5Y
BNK0801-3G0+145LC3Y
BNK0801-3G0+145LC5Y
BNK0801-3G0+175LC3Y
BNK0801-3G0+175LC5Y
BNK0801-3G0+225LC3Y
BNK0801-3G0+225LC5Y
BNK0801-3G2+115LC7Y
BNK0801-3G2+145LC7Y
BNK0801-3G2+175LC7Y
BNK0801-3G2+225LC7Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenauigkeit Vorspannung Axialabstand Gewindespindellänge
(mm)

1,166.34 €

1 23 Arbeitstage -C3VerfügbarG0115

867.07 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0115

1,262.12 €

1 6 Arbeitstage -C3VerfügbarG0145

942.32 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0145

1,361.29 €

1 23 Arbeitstage -C3VerfügbarG0175

1,019.27 €

1 23 Arbeitstage -C5VerfügbarG0175

1,527.19 €

1 23 Arbeitstage -C3VerfügbarG0225

1,149.22 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0225

646.49 €

1 6 Arbeitstage 10C7NAG2115

702.89 €

1 6 Arbeitstage 10C7NAG2145

757.64 €

1 6 Arbeitstage -C7NAG2175

858.50 €

1 23 Arbeitstage -C7NAG2225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) 8 Steigung(mm) 1 Nutzungsbedingungen Standard
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Mutterform Einfach Umlauf-System Deflektor
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 3×1 Dynamische Grundtragzahl Ca(N) 640 Statische Grundtragzahl Coa(N) 1400
Schraubenausführung Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb NA

Technischer Support